30-BSJ-IK 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

30-BSJ-IK 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Kugel-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Kugel-Spindelhubgetriebe, Inverted Keyed, Standard, 30 ton Tragzahl, 10.66:1 Getriebeübersetzung, Standard Threaded End

Max. Hublänge

Min.: 1.0 in  Max.: 240.0 in  Zum nächsten vollen 0,01 Zoll

Hubspindel-Konfiguration

  • Verbesserte Geschwindigkeit, Kraft, Einschaltdauer, Beschleunigung
  • Längere Lebensdauer (geringe Reibung)
  • Benötigt weniger Motorleistung
  • Höhere Positioniergenauigkeit

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
T 1,828.80 mm (72.000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 10.66:1
Spindeldurchmesser 76 mm / 3,00 in
Spindelsteigung 17 mm / 0,66 in
Spindel-Kerndurchmesser 63 mm / 2,48 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 16
Gewicht 180 kg / 396,30 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4150 Tiefengehärtet
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 266.893 N / 60.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0018 N·m / 0,0160 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 109,48 N·m / 969,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 8,21 kW / 11,00 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 715 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 109.048 N / 24.515 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 6,779 N·m / 60,000 in.-lb.
Rücklauf-Haltemoment 28,472 N·m / 21,000 ft.-lb.
Hubgeschw. bei 1750 U/min 2.769 mm/min / 109 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: